ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 容量(L)

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

細口角瓶

細口角瓶 3-6981-14
通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。・キャップは開封・未開封を容易に確認できる...

詳細を確認
  • 商品は代表画像です。

型番:

3-6981-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6981-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
角型
容量(L)
1000mL
JANコード
4582110993473
詳細仕様1
・本体・容量(mL):1000・底×高さ×口径(mm):94角×204×Φ28.6
詳細仕様2
・材質:PP(ポリプロピレン)・オートクレーブ可(121℃)・本体にキャップおよび内フタは付属していません。
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

外観例

細口角瓶 外観例1

 

型番リスト

表示件数
型番
3-6981-14

容量

(L)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
1000mL
4582110993473
・本体・容量(mL):1000・底×高さ×口径(mm):94角×204×Φ28.6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465
( 512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。
・キャップは開封・未開封を容易に確認できるタンパーエビデントキャップです。

ご注意

  • 商品は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口角瓶の型番3-6981-14のページです。 型番3-6981-14に関する仕様情報を記載しております。
細口角瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口角瓶
細口瓶 容量 100mL~5L
細口瓶 容量 2L~30L
角型手提瓶
手提げ平角瓶
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4651,9501,746 -2,0714,46026,373 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状角型丸型丸型角型角型角型
詳細仕様2・材質:PP(ポリプロピレン)・オートクレーブ可(121℃)・本体にキャップおよび内フタは付属していません。-----
内容量1個1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト