17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット用チップ(ラックタイプ・滅菌済)【100個入り】

通常単価(税別)
14,616
税込単価
16,078
通常出荷日:1日目

【特長】・商品区分:ピペットチップ・滅菌処理:滅菌済・フィルター:フィルター無し・梱包:ラック・トレイ

詳細を確認

型番:

2-652-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

2-652-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
1000~5000μL
仕様
適合機種:NPP・NPX・NPX2・NPLO・NPLO2-5000、11DG-5000
詳細仕様1
・内容範囲(μL):1000~5000・適応機種:NPP・NPX・NPX2・NPLO・NPLO2-5000、11DG-5000・入数:100本(50本×2ラック)・電子線滅菌済
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-652-44

容量

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
1000~5000μL
適合機種:NPP・NPX・NPX2・NPLO・NPLO2-5000、11DG-5000
・内容範囲(μL):1000~5000・適応機種:NPP・NPX・NPX2・NPLO・NPLO2-5000、11DG-5000・入数:100本(50本×2ラック)・電子線滅菌済
1セット
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,616
( 16,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分:ピペットチップ
・滅菌処理:滅菌済
・フィルター:フィルター無し
・梱包:ラック・トレイ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット用チップ(ラックタイプ・滅菌済)の型番2-652-44のページです。 型番2-652-44に関する仕様情報を記載しております。
マイクロピペット用チップ(ラックタイプ・滅菌済)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロピペット用チップ(ラックタイプ・滅菌済)
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可
フィルターチップスペアプレート 滅菌済
マクロピペット交換用チップ
フィルターチップ ART (放射線滅菌済)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格14,6168,91810,000 -12,054 -8,500 -8,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目〜
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップその他その他ピペットチップ
内容量1セット1本個包装×100本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト