17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)

真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)

通常単価(税別)
10,92514,250
税込単価
12,01815,675
通常出荷日:1日目

各種取り揃えのある硼珪酸ガラス‐1製の真空トラップ(内容量1個)

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

真空トラップ(硼珪酸ガラス-1) 外観例

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
胴径×胴長(mm):Φ32×200
・仕様:標準型・胴径×胴長(mm):Φ32×200・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
胴径×胴長(mm):Φ45×250
・仕様:標準型・胴径×胴長(mm):Φ45×250・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
胴径×胴長(mm):Φ55×300
・仕様:標準型・胴径×胴長(mm):Φ55×300・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
胴径×胴長(mm):Φ32×280
・仕様:ゴム止水平型・胴径×胴長(mm):Φ32×280・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
胴径×胴長(mm):Φ40×335/ゴム止水平型
・仕様:ゴム止水平型・捕集液部(mL):125・胴径×胴長(mm):Φ40×335・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
胴径×胴長(mm):Φ32×280/捕集液排出口付ゴム止水平型
・仕様:捕集液排出口付ゴム止水平型・胴径×胴長(mm):Φ32×280・材質:硼珪酸ガラス-1・枝外径:Φ10mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,925
( 12,018 )
1日目
12,065
( 13,272 )
1日目
14,250
( 15,675 )
1日目
10,925
( 12,018 )
1日目
14,250
( 15,675 )
1日目
13,584
( 14,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種取り揃えのある硼珪酸ガラス‐1製の真空トラップ(内容量1個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)
ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス
ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き
比色管台
PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,925-5,904 -5,311 -13,525 -10,04710,081 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他ビュレットビュレットビュレットその他ビュレット
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硬質ガラス硼珪酸ガラスPMMA (アクリル樹脂)硬質ガラス
内容量1個1本1本1本1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング