17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土壌ふるい 5個組

通常単価(税別)
18,525
税込単価
20,378
通常出荷日:10日目

・サイズ(mm):φ55・仕様:5個組・受皿付き・穴径:0.25・0.5・1.0・2.0・4.0mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    Φ55
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):Φ55・仕様:5個組・受皿付き・穴径:0.25・0.5・1.0・2.0・4.0mm
  • 内容量
    1セット

型番:

3-9420-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9420-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ55
詳細仕様1
・サイズ(mm):Φ55・仕様:5個組・受皿付き・穴径:0.25・0.5・1.0・2.0・4.0mm
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9420-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,525
( 20,378 )
10日目

詳細情報

基本情報

・サイズ(mm):φ55
・仕様:5個組・受皿付き
・穴径:0.25・0.5・1.0・2.0・4.0mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土壌ふるい 5個組の型番3-9420-01のページです。 型番3-9420-01に関する仕様情報を記載しております。
土壌ふるい 5個組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土壌ふるい 5個組
プラスチックふるい 内径204mm
ふっ素樹脂製ふるい
プラスチックふるい 内径103mm
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm
メーカーアズワンケニスアズワンケニスアズワンケニス
通常価格18,52530,721 -7,421 -24,000 -2,400 -520,000
通常出荷日10日目7日目1日目7日目1日目〜44日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい振盪器
サイズ(mm)Φ55215(外径)×204(内径)×45(深さ)-113(外径)×103(内径)×40(深さ)-370×400×200
詳細仕様1・サイズ(mm):Φ55・仕様:5個組・受皿付き・穴径:0.25・0.5・1.0・2.0・4.0mm-----
内容量1セット-1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト