17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデンシュレッダー GSシリーズ

通常単価(税別)
49,34067,254
税込単価
54,27473,979
通常出荷日:8日目

【特長】・過負荷を防ぐ保護機能付きです。・大型車輪付きで移動に便利です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコ-ド

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコ-ド

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
540×450×933
4960673688881
・サイズ(mm):540×450×933・重量(kg):14・最大粉砕枝径:25mm・無負荷回転数:4050/min
・電源:単相100V 1450W・電源コード長:5m・付属品:保護メガネ・押込み棒・替刃・ツールセット
1個
1個
630×460×925
4960673688836
・サイズ(mm):630×460×925・重量(kg):19.8・最大粉砕枝径:30mm・無負荷回転数:60/min
・電源:単相100V 1450W・電源コード長:5m・付属品:保護メガネ・押込み棒・ツールセット・ポリ袋取付用クリップ・ポリ袋取付用パイプ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,340
( 54,274 )
8日目
67,254
( 73,979 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷を防ぐ保護機能付きです。
・大型車輪付きで移動に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデンシュレッダー GSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデンシュレッダー GSシリーズ
フォースミル FM・PN-Jシリーズ
ステンレス製バッグスタンド
ホモジナイザー用検体バッグ ホモジナイズ容量(ml) 80~400
ワーリングブレンダー用オプション(ガラス,ステンレス,乾燥物用,変換アダプター)
粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格49,340-3,50012,787 -19,12411,252 -74,955
通常出荷日8日目1日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
内容量1個1個1個1ケース(50枚×20袋)1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト