17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレスバスケット

ステンレスバスケット
通常単価(税別)
15,86521,945
税込単価
17,45224,140
通常出荷日:1日目

耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製のトレーです。【特長】・飛び出し防止用のストッパー(取っ手...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観例

ステンレスバスケット 外観例1

 

ステンレスバスケット 外観例2

 

ステンレスバスケット 外観例3

 

ステンレスバスケット 外観例4

 

ステンレスバスケット 外観例5

 

7-4574-01製品図

7-4574-02製品図

7-4574-03製品図

7-4574-04製品図

型番リスト

表示件数

メーカー型式

外寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
SB75H
400×300×83.5
4589638165146
1個
SB150H
400×300×158.5
4589638165153
1個
SB75
600×400×83.5
4589638165160
1個
SB150
600×400×158.5
4589638165177
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,865
( 17,452 )
1日目
17,385
( 19,124 )
1日目
18,335
( 20,169 )
1日目
21,945
( 24,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製のトレーです。
【特長】
・飛び出し防止用のストッパー(取っ手)が付いており、サイズの合うトレーと組み合わせて使えます。
・25.4mm当たり4本の0.8mm径メッシュが交差するファインメッシュです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバスケット
部品洗浄ざる(ステンレス製)
すくいざる 30cm
ワイヤーバスケット
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
部品洗浄かご(ステンレス製)
メーカーアズワンエスコ東京硝子器械日本メタルワークスアズワンエスコ
通常価格15,865-3,52020,62518,5148,850 -6,200 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他---
材質ステンレスステンレスステンレス---
網間隔(mm)6.35-----
材質詳細SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト