17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス用圧電式 卓上型業務用煮沸器

ガス用圧電式 卓上型業務用煮沸器

通常単価(税別)
35,150140,600特別価格
税込単価
38,665154,660特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~19日目

【アズワン】ガス用圧電式,卓上型業務用煮沸器。本体:(大)9L

ご注意

  • 本品は、医療機器ではありません。
  • 画像は代表画像です。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

ガス用圧電式 卓上型業務用煮沸器 外観例1

 

ガス用圧電式 卓上型業務用煮沸器 外観例2

 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
455
210
170
本体(小)5L
・本体(小)5L・外寸法(mm):455×210×170・自動点火式・本体内寸法:360×180×120mm
1台
1個
500
230
200
本体(大)9L
・本体(大)9L・外寸法(mm):500×230×200・自動点火式・本体内寸法:400×200×150mm
1台
1個
450
260
195
天然ガス コンロ(小)
・天然ガス コンロ(小)・外寸法(mm):450×260×195・自動点火式・本体内寸法:360×180×120mm
1個
1個
500
275
195
天然ガス コンロ(大)
・天然ガス コンロ(大)・外寸法(mm):500×275×195・自動点火式・本体内寸法:400×200×150mm
1個
1個
450
260
195
プロパンガス コンロ(小)
・プロパンガス コンロ(小)・外寸法(mm):450×260×195・自動点火式・本体内寸法:360×180×120mm
1個
1個
500
275
195
プロパンガス コンロ(大)
・プロパンガス コンロ(大)・外寸法(mm):500×275×195・自動点火式・本体内寸法:400×200×150mm
1個
1個
445
260
340
天然ガス セット(小)
・天然ガス セット(小)・外寸法(mm):445×260×340・自動点火式・本体内寸法:360×180×120mm・セット品構成内容:本体・コンロ
1式
1個
500
275
370
天然ガス セット(大)
・天然ガス セット(大)・外寸法(mm):500×275×370・自動点火式・本体内寸法:400×200×150mm・セット品構成内容:本体・コンロ
1式
1個
445
260
340
プロパンガス セット(小)
・プロパンガス セット(小)・外寸法(mm):445×260×340・自動点火式・本体内寸法:360×180×120mm・セット品構成内容:本体・コンロ
1式
1個
500
275
370
プロパンガス セット(大)
・プロパンガス セット(大)・外寸法(mm):500×275×370・自動点火式・本体内寸法:400×200×150mm・セット品構成内容:本体・コンロ
1式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,150
( 38,665 )
10日目
49,400
( 54,340 )
10日目
79,80071,365
( 78,502 )
12日目
91,20081,560
( 89,716 )
10日目
79,80071,365
( 78,502 )
10日目
91,20081,560
( 89,716 )
10日目
114,950110,708
( 121,779 )
15日目
140,600131,137
( 144,251 )
19日目
114,950110,708
( 121,779 )
8日目
140,600131,137
( 144,251 )
8日目

詳細情報

基本情報

【アズワン】ガス用圧電式,卓上型業務用煮沸器。
本体:(大)9L

ご注意

  • 本品は、医療機器ではありません。
  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス用圧電式 卓上型業務用煮沸器のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

煮沸消毒器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト