17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

通常単価(税別)
9,40520,900
税込単価
10,34622,990
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。・裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    20
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット 外観例1

 

使用例

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット 使用例1

 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
265
240
4562117783314
・サイズ(mm):265×240×20・材質:シリコン・耐熱温度:瞬間/280℃、長時間/200℃・穴径:Φ4mm・ピン長さ:14mm
1枚
1個
265
480
4562117783321
・サイズ(mm):265×480×20・材質:シリコン・耐熱温度:瞬間/280℃、長時間/200℃・穴径:Φ4mm・ピン長さ:14mm
1枚
1個
500
500
4562117783338
・サイズ(mm):500×500×20・材質:シリコン・耐熱温度:瞬間/280℃、長時間/200℃・穴径:Φ4mm・ピン長さ:14mm
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,405
( 10,346 )
1日目
16,150
( 17,765 )
1日目
20,900
( 22,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。
・裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。
・全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。
・コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートクレーブ滅菌対応シリコンマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ滅菌対応シリコンマット
オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)
バイオロジカルインジケーター(エーステスト)
レトルト殺菌ラベル(不可逆性)
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格9,405-14,10015,218 -34,673 -12,355 -17,908
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプその他滅菌用袋滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベル
高さ(mm)20-----
内容量1枚1箱(200枚入)1箱(200枚)1箱(100本)1箱(1000枚)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト