17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ

通常単価(税別)
13,30030,400
税込単価
14,63033,440
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。・液体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ステンレス製アイスバケツ
  • 詳細仕様2
    ・材質:SUS304・液体窒素使用可・付属品:氷用トング
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は代表画像です。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
・容量(L):1・外寸法(mm):Φ125×185・内寸法(mm):Φ100×135
1個
1個
・容量(L):2・外寸法(mm):Φ155×220・内寸法(mm):Φ130×165
1個
1個
・容量(L):3・外寸法(mm):Φ170×240・内寸法(mm):Φ145×185
1個
1個
・容量(L):5・外寸法(mm):Φ205×275・内寸法(mm):Φ180×220
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
1日目
17,100
( 18,810 )
1日目
22,800
( 25,080 )
8日目
30,400
( 33,440 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。
・液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製アイスバケツ ABシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ
アイスバケツ 4.5L
アイスバケツ 4.5L #1000
ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格13,300-24,79218,79214,550 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目4日目〜
商品タイプその他保温・保冷容器保温・保冷容器-
詳細タイプステンレス製アイスバケツ---
詳細仕様2・材質:SUS304・液体窒素使用可・付属品:氷用トング---
内容量1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイスバケツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト