17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷・保温ボックス

通常単価(税別)
44,47452,721
税込単価
48,92157,993
通常出荷日:10日目~12日目

【特長】・ドライアイス対応・金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。・断熱材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保温・保冷容器
  • 材質
    SUS
  • 断熱材
    硬質発泡PU(ポリウレタン)
  • 内外面材
    ガルバリウム鋼板(外面)・ステンレス(SUS430)(内面)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

保冷・保温ボックス 使用例

 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 外寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 内寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

外寸法

(mm)

重量

(kg)

内寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
40000
540×330×435
約10.0
460×250×365
1個
1個
60000
740×330×435
約13.0
660×250×365
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,474
( 48,921 )
12日目
52,721
( 57,993 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライアイス対応
・金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。
・断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保冷・保温ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷・保温ボックス
東京硝子 角型クーラーボックス 25型
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT2
検体輸送箱
メーカーアズワン東京硝子器械Kartell S.p.A.マキタマキタアズワン
通常価格44,474-19,655 -19,655116,672109,17238,000
通常出荷日10日目〜3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ保温・保冷容器フリーズボックスフリーズボックス保温・保冷容器保温・保冷容器その他
材質SUSその他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂-
断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)-----
内外面材ガルバリウム鋼板(外面)・ステンレス(SUS430)(内面)-----
内容量1個----1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト