17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

通常単価(税別)
77,22885,330
税込単価
84,95193,863
通常出荷日:1日目

【特長】・計量モードは重量・個数・%に対応しています。・RS232端子を標準装備しています。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
220
1
4589638211140
・秤量(g):220・最小表示(g):0.001・再現性(標準偏差):0.001g・直線性:±0.002g・風袋範囲:全秤量・安定時間:2秒・スパン校正分銅値:100gまたは200g
・リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g・計量皿寸法:Φ120mm・重量:4.5kg・風防:風防付き・サイズ:208×320×309mm・電源:AC100V 50/60Hz
1個
1個
2200
10
4589638211164
・秤量(g):2200・最小表示(g):0.01・再現性(標準偏差):0.01g・直線性:±0.02g・風袋範囲:全秤量・安定時間:1秒・スパン校正分銅値:1000gまたは2000g
・リニアリティ校正分銅値:500g/1000g/1500g/2000g・計量皿寸法:Φ180mm・重量:3.5kg・風防:風防無し・サイズ:208×320×98mm・電源:AC100V 50/60Hz
1個
1個
4200
10
4589638211171
・秤量(g):4200・最小表示(g):0.01・再現性(標準偏差):0.01g・直線性:±0.02g・風袋範囲:全秤量・安定時間:1秒・スパン校正分銅値:2000gまたは4000g
・リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g・計量皿寸法:Φ180mm・重量:3.5kg・風防:風防無し・サイズ:208×320×98mm・電源:AC100V 50/60Hz
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,228
( 84,951 )
1日目
83,695
( 92,065 )
1日目
85,330
( 93,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量モードは重量・個数・%に対応しています。
・RS232端子を標準装備しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズプロ電子天秤 ASRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
電子天びん 秤量(g) 220~3200
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,228-134,866 -80,025 -157,361 -89,668 -194,620 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ電子天秤分析天秤電子天秤分析天秤電子天秤分析天秤
電源(V)AC100AC100AC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100100AC100
内容量1個1個1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング