17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュートン分銅 精密分銅型環付

ニュートン分銅 精密分銅型環付

通常単価(税別)
19,57026,476
税込単価
21,52729,124
通常出荷日:15日目

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

ニュートン分銅 精密分銅型環付 外観例

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様

内容量

最小発注数量
力:10N(1.02kg)
4589553324482
・仕様:精密分銅型環付・力:10N(1.02kg)・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
力:5N(510g)
4589553324499
・仕様:精密分銅型環付・力:5N(510g)・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,476
( 29,124 )
15日目
19,570
( 21,527 )
15日目

詳細情報

基本情報

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュートン分銅 精密分銅型環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュートン分銅 精密分銅型環付
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
ニュートン分銅 OIML円筒型
特殊分銅 精密分銅型フック付
特殊分銅 円筒型上下フック付
円盤・円筒分銅
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,570-11,388 -9,880 -111,03110,450 -4,953 -
通常出荷日15日目9日目〜15日目〜19日目19日目〜1日目〜
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
オプション品天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト