17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルテワゴン 筆記台付

通常単価(税別)
27,21634,432
税込単価
29,93837,875
通常出荷日:1日目

【特長】・天板付きですので、筆記や軽作業にご使用いただけます。・小型・軽量で扱いやすいサイズです。

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    603
  • 奥行 (mm)
    352
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

最小発注数量
980
30
1個
1136
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,216
( 29,938 )
1日目
34,432
( 37,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板付きですので、筆記や軽作業にご使用いただけます。
・小型・軽量で扱いやすいサイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルテワゴン 筆記台付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルテワゴン 筆記台付
機器モニター台
インサイドワゴン 扉付
架台(収納付)
収納ケース キャスター付 オープン型
フェニックスワゴン(省音・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ
メーカーアズワンアズワントラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,216-100,051 -34,31343,316 -34,027 -44,599 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目8日目1日目
間口(mm)603638500-502-
奥行(mm)352650360-302-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト