17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュービーテナーカート(SUS製) 7-4415-02
  • 7-4415-01
  • 7-4415-02

キュービーテナーカート(SUS製)

通常単価(税別)
30,970
税込単価
34,067
通常出荷日:1日目

【特長】・キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。・適度な高さにコックが来ま...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    370
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    1000
  • 最大積載量 (kg/台)
    約40

型番:

7-4415-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

キュービーテナーカート(SUS製) 使用例1

 

キュービーテナーカート(SUS製) 使用例2

 

7-4415-02の仕様・寸法情報

間口(mm)
370
奥行(mm)
330
高さ(mm)
1000
最大積載量(kg/台)
約40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-4415-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,970
( 34,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。
・適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。
・傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。
・下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。
・大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キュービーテナーカート(SUS製)の型番7-4415-02のページです。 型番7-4415-02に関する仕様情報を記載しております。
キュービーテナーカート(SUS製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービーテナーカート(SUS製)
ステンレス製ワゴン
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
ステンレス製パソコンカート(SUS430)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トクヤマ
通常価格30,97054,488 -51,893 -41,809 -25,567 -41,099
通常出荷日1日目10日目〜8日目1日目〜1日目8日目
間口(mm)370----450
奥行(mm)330---420350
高さ(mm)1000800800800835-
最大積載量(kg/台)約40100808060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト