17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ

通常単価(税別)
48,63852,974
税込単価
53,50258,271
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・フットブレーキ付きのワゴンです。・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さえてロックしますので、従...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    753
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
グリーン
1個
アイボリー
1個
グリーン
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,638
( 53,502 )
8日目
48,638
( 53,502 )
12日目
50,943
( 56,037 )
8日目
52,974
( 58,271 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットブレーキ付きのワゴンです。
・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さえてロックしますので、従来のフロアストッパーに比べて強度・安定性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットブレーキ付きワゴン EKR-207シリーズ
フットブレーキ付きワゴン EKR-200シリーズ
フットブレーキ付きワゴン EMR-150シリーズ
フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ
ツールワゴン 2シリーズ
ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格48,638-47,792 -43,482 -42,323 -27,774 -52,963 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜6日目〜9日目
間口(mm)750750600600654441
奥行(mm)500500400400361442
高さ(mm)753893893753887550
最大積載量(kg/台)200200150150--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト