17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型ダクトレスドラフトチャンバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上型ダクトレスドラフトチャンバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-7566-02

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・同じ大きさに設計しモジュール化したフィルターを上下2段に組み合わせて取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
・上下に同モデルのフィルタモジュールを使用した場合、下層フィルタが飽和状態になっても上層フィルタが濾過し、新しいフィルターの交換まで有害物質が室内に漏れることを防ぎます。
・液晶パネル上でセンサーのモニター情報などが表示され、コントロールすることも可能です。
・フィルタの飽和状態を検知し濾過効率が下降した場合には光と音で警告を発します。
・面速監視とチャンバー外部の空気品質を観測・表示し、安全な作業環境作りに貢献します。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上型ドラフト
サイズ(mm)
1000×620×1100
仕様
風量(m3/min):4
JANコード
4582110999444
詳細仕様1
・外寸法(mm):1000×620×1100・内寸法(mm):986×560×760・材質:前面パネル/PMMA(アクリル)、サイドパネル/スチール、作業面/エポキシ樹脂(16/25mm厚)・平均面速:0.4~0.6m/sec・電源:AC100V 50/60Hz・吸排気ファン数量:1・空気処理量:240m3/h・騒音値:≦50 dba・センサー機能:・フィルター効率:○・風速:○
詳細仕様2
・温度:○・室内空気品質:○・米国OSHA基準準拠・本体付属品:フィルターモジュール・使用フィルター枚数(1段あたり):1・風量(m3/min):4・消費電力(W):30・重量(kg):77・ご注文時にフィルターをご指定ください。・本体価格には、初回フィルター代金が含まれております。・運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト