17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2濃度計 GMPシリーズ
  • 3-8801-01
  • 3-8801-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CO2濃度計 GMPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-8801-01

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・長期安定性の高いCO2プローブです。
・温度補正用にプローブ内部に温度センサを内蔵しています。
・圧力/バックグラウンドガスの補正も可能です。
・センサヘッド部内蔵のヒーターで高湿度環境での計測時に結露を防止します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知管
仕様
測定範囲:0~10000ppmCO2
詳細仕様1
・測定範囲:0~10000ppmCO2・入数:1セット・材質(プローブハウジング):PBT(ポリブチレンテレフタレート)・動作温度範囲:-40~+60℃
詳細仕様2
・出力:アナログ出力/0~5/10V(選定可能)・0/4~20mA(選定可能)、デジタル出力/RS-485・サイズ:Φ25×130mm・重量:58g
内容量
1セット
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト