17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

通常単価(税別)
22,325
税込単価
24,558
通常出荷日:1日目

【特長】・デシケーターに便利な容量です。・吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 詳細仕様1
    ・入数:1缶(12.5kg)・塩化コバルト含有1%以下・仕様:ビーズ5UP青
  • 内容量
    1缶(12.5kg)

ご注意

  • 塩化コバルト含有1%以下。
  • 画像は500gの商品です。

型番:

1-7315-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7315-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
詳細仕様1
・入数:1缶(12.5kg)・塩化コバルト含有1%以下・仕様:ビーズ5UP青
内容量
1缶(12.5kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7315-11

内容量

最小発注数量
1缶(12.5kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,325
( 24,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デシケーターに便利な容量です。
・吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
・加熱する事により再生できます。

ご注意

  • 塩化コバルト含有1%以下。
  • 画像は500gの商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青の型番1-7315-11のページです。 型番1-7315-11に関する仕様情報を記載しております。
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青
真空用レギュレーター
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5
シリカゲル(乾燥剤)
シリカゲルFA
シリカゲル SP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,32551,73125,8003,200 -17,056 -11,326 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜7日目〜
商品タイプ乾燥剤デシケーター乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ真空タイプ-乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
詳細仕様1・入数:1缶(12.5kg)・塩化コバルト含有1%以下・仕様:ビーズ5UP青-----
内容量1缶(12.5kg)1台1缶(12.5kg入)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト