17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

通常単価(税別)
345,037
税込単価
379,541
通常出荷日:19日目

【特長】・時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載していま...

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 使用温度範囲 (℃)
    +50~650
  • 商品タイプ詳細
    電気炉
  • 内容量
    1台

型番:

2-7833-12-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-7833-12-22の仕様・寸法情報

電源
単相100V
使用温度範囲(℃)
+50~650
JANコード
4589638197116
商品タイプ詳細
電気炉
詳細仕様1
・内寸法(mm):450×450×450・温度設定範囲(℃):室温+50~650・対流方式:自然対流・温度制御方式:3段PID制御・SSR出力・機能:タイマー機能・プログラム機能・安全装置:デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー・庫内容量:91L
詳細仕様2
・外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)・外寸法:660×707×970mm・重量:約70kg・電源:AC100V 50/60Hz 丸端子接続(プラグ無し) 18.5A・付属品:棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)・型番:HTO-450S(出荷前点検検査書付き)・※出荷時に点検検査書を添付しています。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-7833-12-22

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
4589638197116
・内寸法(mm):450×450×450・温度設定範囲(℃):室温+50~650・対流方式:自然対流・温度制御方式:3段PID制御・SSR出力・機能:タイマー機能・プログラム機能・安全装置:デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー・庫内容量:91L
・外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)・外寸法:660×707×970mm・重量:約70kg・電源:AC100V 50/60Hz 丸端子接続(プラグ無し) 18.5A・付属品:棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)・型番:HTO-450S(出荷前点検検査書付き)・※出荷時に点検検査書を添付しています。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345,037
( 379,541 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。
・デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。
・ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付きの型番2-7833-12-22のページです。 型番2-7833-12-22に関する仕様情報を記載しております。
ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き
テーブル殺菌庫 TKシリーズ
包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ
包丁まな板殺菌庫(乾燥無)
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
ピオニー テーブル殺菌庫TR90B
メーカーアズワンピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション柴田科学ピオニーコーポレーション
通常価格345,037322,335 -332,791 -100,581 -213,152331,000
通常出荷日19日目8日目8日目8日目15日目8日目
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V-
使用温度範囲(℃)+50~650-----
商品タイプ詳細電気炉-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト