17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き 1-4096-01-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-4096-01-22

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。
・チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。
・積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。
・傾斜角度を自由に変えられます。

ご注意

  • 本体のみのお届けです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローテーター
回転数(rpm)
1~15
電源(V)
AC100 50/60Hz 0.2A
JANコード
4589638197659
詳細仕様1
・回転数:1~15rpm・ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)・モーター:DCモーター・サイズ:W180×D115×H155mm(凸部含む)・重量:約1.7kg(チューブホルダー除く)・電源:AC100V 50/60Hz 0.2A
詳細仕様2
・電源コード長:約2m(3Pプラグ・変換アダプター付き)・品名:本体・※チューブホルダー・積層ホルダーは付属していません。・付属品:点検検査書類・※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト