ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き

通常単価(税別)
62,998
税込単価
69,298
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。・コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローテーター
  • 回転数 (rpm)
    10~40
  • 電源 (V)
    AC100~240 50/60Hz
  • 仕様
    サイズ:225×154×195mm
  • JANコード
    4589638197055
  • 詳細仕様1
    ・撹拌方式:連続回転モード/振とうモード・最大振とう容量:0.5mLチューブ/42本、1.5/2.0mLチューブ/30本、 5/7mLチューブ/14本、10/15mLチューブ/14本、 50mLチューブ/6本・使用温度範囲:4~60℃・モーター:ステッピングモーター 6W・電源:AC100~240V 50/60Hz・電源コード長:約1.8m・電源コード長:約1.8m・サイズ:225×154×195mm
  • 詳細仕様2
    ・重量:1.2kg・10~40rpm・付属品:10mL/15mLチューブホルダー1組、5mL/7mLチューブホルダー1組、1.5mL/2mLチューブホルダー1組、0.5mL/0.8mLチューブホルダー1組、50mLチューブホルダー1個、ACアダプター・型番:ACR-100(出荷前点検検査書付き)・付属品:点検検査書類・※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本体のみのお届けです。

型番:

2-922-01-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-922-01-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローテーター
回転数(rpm)
10~40
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
仕様
サイズ:225×154×195mm
JANコード
4589638197055
詳細仕様1
・撹拌方式:連続回転モード/振とうモード・最大振とう容量:0.5mLチューブ/42本、1.5/2.0mLチューブ/30本、 5/7mLチューブ/14本、10/15mLチューブ/14本、 50mLチューブ/6本・使用温度範囲:4~60℃・モーター:ステッピングモーター 6W・電源:AC100~240V 50/60Hz・電源コード長:約1.8m・電源コード長:約1.8m・サイズ:225×154×195mm
詳細仕様2
・重量:1.2kg・10~40rpm・付属品:10mL/15mLチューブホルダー1組、5mL/7mLチューブホルダー1組、1.5mL/2mLチューブホルダー1組、0.5mL/0.8mLチューブホルダー1組、50mLチューブホルダー1個、ACアダプター・型番:ACR-100(出荷前点検検査書付き)・付属品:点検検査書類・※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-922-01-22

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,998
( 69,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。
・コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。
・5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。
・ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。
・インキュベーター内での使用が可能です。
・2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)
・連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。

ご注意

  • 本体のみのお届けです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付きの型番2-922-01-22のページです。 型番2-922-01-22に関する仕様情報を記載しております。
ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
ラボダンサー
三商 SA-600 小型卓上振とう器
振とう器 NX-25D
コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商ケニス
通常価格62,99815,130 -32,152188,410307,39135,200
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目〜
商品タイプローテーターローテーターミキサー---
回転数(rpm)10~40-2800---
電源(V)AC100~240 50/60Hz-100---
仕様サイズ:225×154×195mm-----
JANコード4589638197055-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト