17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置(開放系・密閉系) LTCi-400A 2-4922-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却水循環装置(開放系・密閉系) LTCi-400A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-4922-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。
・小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
JANコード
4582110997693
詳細仕様1
・型番:LTCi-400A・温度調節範囲(℃):-15~65・温度調節精度(℃):±0.1~±0.5・開放系循環・密閉系循環・冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W・冷却能力:400W(at24℃)・冷媒:R134a
詳細仕様2
・ヒーター容量:500W・電源:AC100V 50/60Hz 8.5A・循環ノズル:ノズル外径Φ10.6mm・安全装置:漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路・外寸法:200×431×436mm・重量:約22kg
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト