17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き

通常単価(税別)
114,000152,950
税込単価
125,400168,245
通常出荷日:19日目

【特長】・平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。・フロート式空炊き防止器が付いています。...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 種類
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    5~80
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 商品タイプ詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

商品タイプ詳細

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):105×160×281
4589638197895
恒温水槽
・デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)・サイズ(mm):105×160×281・重量:2.2kg・温度設定範囲:室温+5~80℃・温度調節精度:±0.1℃・温度制御方式:デジタル表示・PID制御・ヒーター部サイズ:140mm・ヒーター容量:700W
・撹拌機:噴流ポンプ・保安装置:フロート式空焚き防止器付き・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.8m(3Pプラグ)・付属品:温度計・型番:HT-100VND(出荷前点検検査書付き)・出荷時に点検検査書を添付しています。・流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
1台
1個
サイズ(mm):97×342×231
4589638197871
恒温器
・デジタル恒温器平型(本体)・サイズ(mm):97×342×231・重量:3kg・温度設定範囲:室温+5~80℃・温度調節精度:±0.1℃・温度制御方式:デジタル表示・白金センサーPID制御・ヒーター部サイズ:140mm・ヒーター容量:1kW
・撹拌機:噴流ポンプ・保安装置:フロート式空焚き防止器付き・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.8m(3Pプラグ)・型番:HT-10DN(出荷前点検検査書付き)・実際の商品はアクリル水槽に白いふちが付きます。・出荷時に点検検査書を添付しています。
1台
1個
サイズ(mm):105×142×320
4589638197888
恒温器
・デジタル恒温器平型(本体)・サイズ(mm):105×142×320・重量:3.3kg・温度設定範囲:室温+5~80℃・温度調節精度:±0.1℃・温度制御方式:デジタル表示・白金センサーPID制御・ヒーター部サイズ:140mm・ヒーター容量:1kW
・撹拌機:噴流ポンプ・保安装置:フロート式空焚き防止器付き・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:1.8m(3Pプラグ)・型番:HT-90DN(出荷前点検検査書付き)・出荷時に点検検査書を添付しています。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,000
( 125,400 )
19日目
152,950
( 168,245 )
19日目
145,350
( 159,885 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。
・フロート式空炊き防止器が付いています。
・移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。
・ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
ECウォーターバス 角型
ECウォーターバス 丸型
ECウォーターバススターラー
ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格114,000-301,6695,6004,20063,000 -72,520 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源100V100V--100V-
種類定温低温定温定温定温定温
温度範囲(℃)5~800~+50----
内容量1台1台--1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト