17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングラックUPR型

通常単価(税別)
46,895116,751
税込単価
51,585128,426
通常出荷日:7日目~8日目

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。

ご注意

  • フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
430
985
-
・間口(mm):900・奥行(mm):430・高さ(mm):985・最大積載量(kg/台):80・タイプ:片面・組立目安:1人30分・質量(kg):18
・組立式・生産国:日本・重量:18kg・※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。・メーカー型番:UPR22000・コード番号:393-2885
1セット
1個
430
1435
-
・間口(mm):900・奥行(mm):430・高さ(mm):1435・最大積載量(kg/台):80・タイプ:片面・組立目安:1人30分・質量(kg):24
・組立式・生産国:日本・重量:24kg・※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。・メーカー型番:UPR33000・コード番号:393-2893
1セット
1個
430
1885
4989999679021
・間口(mm):900・奥行(mm):430・高さ(mm):1885・最大積載量(kg/台):80・タイプ:片面・質量(kg):32
・組立式・生産国:日本・重量:32kg・※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。・メーカー型番:UPR4000・コード番号:501-5553
1セット
1個
600
1885
4989999679076
・間口(mm):900・奥行(mm):600・高さ(mm):1885・最大積載量(kg/台):100・タイプ:両面・質量(kg):53
・組立式・生産国:日本・重量:53kg・※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。・メーカー型番:UPR8000・コード番号:501-5596
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,895
( 51,585 )
7日目
58,139
( 63,953 )
8日目
70,919
( 78,011 )
8日目
116,751
( 128,426 )
7日目

詳細情報

基本情報

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。

ご注意

  • フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングラックUPR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングラックUPR型
パンチングラック UPR型
パンチングラック用棚板
軽量ビンラック UPR型 Aタイプ(樹脂軽量ビン)
マルチシステム W600×H1300mm 単体
パネリーナ オプション ファイルホルダー
メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山金工業トラスコ中山
通常価格46,895-47,248 -5,97058,553 -75,197 -3,576 -
通常出荷日7日目〜2日目〜1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックライトビンラックパネルコンテナラックその他
間口(mm)900900899900600384
内容量1セット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング