17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポールシェルフ

通常単価(税別)
25,05132,396
税込単価
27,55635,636
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。・オールプラスチック製で錆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    その他
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    560
  • 均等積載量 (kg/段)
    50
  • 詳細材質
    支柱:ABS樹脂、棚板:PP(ポリプロピレン)
  • 詳細仕様2
    ・棚板間隔:30mmピッチ可変・棚有効寸法:830×480mm・耐荷重:50kg/段(均等荷重)・組み立て式・※MRI室では使用できません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • MRI室では使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

天地棚段数

(段)

高さ

(mm)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
4
1900
グレー
4589638160523
・型番:S-4F・仕様:ワゴン・重量(kg):27・キャスター(ワゴンタイプ):Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
1個
1個
3
1300
ホワイト
4589638160530
・型番:S-3F・重量(kg):21・キャスター(ワゴンタイプ):Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
1個
1個
3
1400
ホワイト
4589638160547
・型番:S-3・仕様:ワゴン・重量(kg):22・キャスター(ワゴンタイプ):Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
1個
1個
4
1800
ホワイト
4589638160554
・型番:S-4F・重量(kg):26・キャスター(ワゴンタイプ):Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,396
( 35,636 )
1日目
25,051
( 27,556 )
1日目
26,597
( 29,257 )
1日目
30,850
( 33,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
・オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
・工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。

ご注意

  • MRI室では使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポールシェルフ
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)単体型
区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)単体型
メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,051-215,291 -33,568 -38,149 -31,478 -46,932 -
通常出荷日1日目9日目4日目4日目8日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質その他スチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型
間口(mm)9009044504738751203
奥行(mm)560675604604250604

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト