17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみコンテナ用台車 7-3083-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

折りたたみコンテナ用台車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-3083-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・折コンをきっちり収納・らくらく運搬
・物品の運搬に必須の折りたたみコンテナが2個きっちりと納まります。
・天板にストッパーが付いていますので、コンテナの落下等を防止します。

ご注意

  • 折りたたみコンテナは付属していません。
  • 台車は折りたたみができません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
JANコード
4589638171369
詳細仕様1
・型番:CC-1・サイズ(mm):588×856×898・重量(kg):28・材質:スチール(メラミン焼付塗装)・キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)
詳細仕様2
・耐荷重:150kg・積載有効サイズ:767×545mm・組み立て式・※台車は折りたたみができません。・※折りたたみコンテナは付属していません。
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト