17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

観音扉型金網台車 NKシリーズ

通常単価(税別)
94,248119,875
税込単価
103,673131,863
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。・床面に優しいグレー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

観音扉型金網台車 NKシリーズ 外観例1

 

使用例

観音扉型金網台車 NKシリーズ 使用例1

 

観音扉型金網台車 NKシリーズ 使用例2

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
150
4542330651078
・積載荷重(kg):150・フットブレーキ:ハンドタイプ・荷台材質:スチール・キャスター:Φ100mmジエンゴム車輪
・サイズ:740×480×835mm・金網内寸法:665×440×455mm・床面高さ:145mm・重量:21.6kg
1台
1個
300
4542330653074
・積載荷重(kg):300・フットブレーキ:ハンドタイプ・荷台材質:スチール・キャスター:Φ130mmジエンベアリング入り車輪
・サイズ:915×615×835mm・金網内寸法:825×570×455mm・床面高さ:205mm・重量:33.6kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,248
( 103,673 )
19日目
119,875
( 131,863 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。
・床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。
・ハンドブレーキタイプはハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

観音扉型金網台車 NKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
観音扉型金網台車 NKシリーズ
観音扉型金網台車
オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製
オールステンレス台車製網台車(観音扉タイプ)MD-Dシリーズ
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)キャスター金具スチール製
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)MDシリーズ
メーカーアズワンアズワンテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格94,248-71,866 -158,587 -161,999 -202,125 -193,799 -
通常出荷日15日目〜1日目5日目5日目1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング