ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段) 3-5312-22

ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)

通常単価(税別)
57,525
税込単価
63,278
通常出荷日:1日目

【特長】・各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。・各棚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    800
  • 奥行(mm)
    520
  • 高さ(mm)
    900
  • JANコード
    4582110997969
  • 詳細仕様1
    ・下段・サイズ(mm):800×520×900・※DR-1は上段専用、DR-2は下段専用です。・※網棚とバスケット・平棚板・シリンダーラックは付属していません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 網棚とバスケット・平棚板・シリンダーラックは付属していません。
  • DR-1は上段専用、DR-2は下段専用です。

型番:

3-5312-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段) 外観例

 

3-5312-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
800
奥行(mm)
520
高さ(mm)
900
JANコード
4582110997969
詳細仕様1
・下段・サイズ(mm):800×520×900・※DR-1は上段専用、DR-2は下段専用です。・※網棚とバスケット・平棚板・シリンダーラックは付属していません。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5312-22

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,525
( 63,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。
・各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。
・床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。
・本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。

ご注意

  • 網棚とバスケット・平棚板・シリンダーラックは付属していません。
  • DR-1は上段専用、DR-2は下段専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)の型番3-5312-22のページです。 型番3-5312-22に関する仕様情報を記載しております。
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-1(上段)
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) 平棚板
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンヨドコウ(淀川製鋼所)
通常価格57,52562,1646,46530,70012,969978,750
通常出荷日1日目1日目1日目35日目1日目9日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫パーツ保管庫
間口(mm)8008003666089105921
奥行(mm)5205204555154605921
高さ(mm)90090029179017502589
JANコード458211099796945821109979524582110997976---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング