17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティシール 光沢シルバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セキュリティシール 光沢シルバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-4143-04

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。
・対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
・精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用できます。
【仕様】
・色:光沢シルバー
・サイズ:20×60mm
・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
・使用可能対象物:金属類(ステンレス、鉄、塗装金属)、プラスチック類(アクリル、ABS、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、メラミン塗装品)、ガラス類

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
20×60
メーカー型番
LB-SL2
JANコード
4969887422403
光沢シルバー
材質
ポリエステル
内容量
1袋(8枚×3シート)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト