17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ表示板 886シリーズ 62-6154-10

バルブ表示板 886シリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:1日目

ポリプロピレン製の無地仕様のバルブ表示板になります。無地仕様のため、文字の書き込みやステッカーの貼り付...

詳細を確認

型番:

62-6154-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

外形図

バルブ表示板 886シリーズ 外形図1

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図2

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図3

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図4

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図5

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図6

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図7

 

バルブ表示板 886シリーズ 外形図8

 

62-6154-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
仕様
サイズ(mm):80×40×2
詳細仕様1
・サイズ(mm):80×40×2・入数:1組(10枚入)・材質:エコユニボード・取り付け穴サイズ:φ4mm×1
内容量
1組(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-6154-10

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):80×40×2
・サイズ(mm):80×40×2・入数:1組(10枚入)・材質:エコユニボード・取り付け穴サイズ:φ4mm×1
1組(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製の無地仕様のバルブ表示板になります。
無地仕様のため、文字の書き込みやステッカーの貼り付けができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ表示板 886シリーズの型番62-6154-10のページです。 型番62-6154-10に関する仕様情報を記載しております。
バルブ表示板 886シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ表示板 886シリーズ
バルブ開閉表示板(丸形・長角型)
バルブ開閉表示板(両面表示)
バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)
バルブ開閉表示板 丸型
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
メーカーアズワンユニットトラスコ中山トラスコ中山ユニットユニット
通常価格1,090477 -622 -686496 -771 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト