17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールバンド

通常単価(税別)
4,46519,380
税込単価
4,91221,318
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・縁どりを色分けしていますので重さの区分が一目でわかります。・上肢・下肢先端部に直接固定して負...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
エッジカラー:クリーム
4562108515863
・重量:0.25kg・幅×長さ(mm):80×370・エッジカラー:クリーム・入数:1個
1個
1個
エッジカラー:緑
4562108515887
・重量:1.0kg・幅×長さ(mm):140×410・エッジカラー:緑・入数:1個
1個
1個
エッジカラー:淡茶
4562108515894
・重量:1.5kg・幅×長さ(mm):140×435・エッジカラー:淡茶・入数:1個
1個
1個
エッジカラー:茶
4562108515924
・重量:3.0kg・幅×長さ(mm):150×575・エッジカラー:茶・入数:1個
1個
1個
エッジカラー:黒
4562108515931
・重量:3.5kg・幅×長さ(mm):170×585・エッジカラー:黒・入数:1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,465
( 4,912 )
1日目
8,360
( 9,196 )
1日目
10,165
( 11,182 )
1日目
16,910
( 18,601 )
1日目
19,380
( 21,318 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縁どりを色分けしていますので重さの区分が一目でわかります。
・上肢・下肢先端部に直接固定して負荷重としてご使用いただけます。
・バンドの装着は、マジックテープで固定しますので容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールバンド
引締機(PPバンド用)
重梱包用バンド封かん機
重梱包バンド用金具シール
重梱包用バンド手動引締機ST型
帯鉄封かん機
メーカーアズワンミスミ司化成工業司化成工業司化成工業トラスコ中山
通常価格4,465-14,18225,570 -6,319 -44,1538,387 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他荷造機封かん機バンド結束用シール荷造機封かん機
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト