17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 アスパックサラサラ(R)【1~200個入り】

通常単価(税別)
21021,737
税込単価
23123,911
通常出荷日:1日目

【特長】・S字状の包装用発泡緩衝材です・高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
・入数:1袋・材質:PS(ポリスチレン)・袋サイズ:300×250mm
1袋
10個
・入数:1パック(20袋入)・材質:PS(ポリスチレン)・袋サイズ:300×250mm
1パック(20袋)
1パック

20個入り

・入数:1パック(200袋入)・材質:PS(ポリスチレン)・袋サイズ:300×250mm
1パック(200袋)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
21,737
( 23,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S字状の包装用発泡緩衝材です
・高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 アスパックサラサラ(R)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
某検査装置
5
満足度:5.0
梱包時に、個別の袋に分けて入っており、お客様からも好評です。値段ではなく、お客様の為に使用させて頂いております。
0人が参考にしています。
作業椅子のクッション素材
5
満足度:5.0
本来の使用法とは異なりますが、冬場の作業椅子のクッション中身素材として使用しました。 保温性と汗抜けが両立し、形がフィッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 アスパックサラサラ(R)
ネット緩衝材
発泡緩衝材 ノンカッタータイプ
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
メーカーアズワンユタカメイクミスミミスミ酒井化学工業酒井化学工業
通常価格210-417 -6,061 -1,750 -4,4116,708
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
幅(mm)30030030030010001000
長さ(m)0.250.46500.33030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング