17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラロングヘラ

通常単価(税別)
26,75235,400特別価格
税込単価
29,42738,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。・使用温度-20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 刃幅 (mm)
    150
  • 詳細タイプ
    ウルトラロングヘラ
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):1000×150
・仕様:1000型・サイズ(mm):1000×150・重量(g):900・材質:手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
1本
1個
サイズ(mm):1200×150
・仕様:1200型・サイズ(mm):1200×150・重量(g):1020・材質:手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
1本
1個
サイズ(mm):1500×150
・仕様:1500型・サイズ(mm):1500×150・重量(g):1220・材質:手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,752
( 29,427 )
1日目
32,600
( 35,860 )
1日目
35,40034,178
( 37,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。
・使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。
・調合タンク内の攪拌等に使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラロングヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラロングヘラ
ステッカスクレーパー_替刃
ステッカスクレーパー
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
超硬刃スクレーパー
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
メーカーアズワンKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)オルファKTC(京都機械工具)SK-11
通常価格26,752-7662,6456065,120 -911
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜3日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)樹脂スチールスチールステンレス超硬ステンレス
刃幅(mm)15040 / 39.540641865
詳細タイプウルトラロングヘラ-----
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト