ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプレーガン 600mL MX4015-06GC

通常単価(税別)
3,544
税込単価
3,898
通常出荷日:5日目

【特長】・木工・金属・屋根塗装用途に適しています・溶剤系塗料・水系塗料共に使用可能です

型番:

3-9044-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9044-01の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
重力式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~150
ノズル口径詳細(mmφ)
1.5
カップ容量(L)
0.6
空気使用量詳細(L/min)
150
仕様
・推奨コンプレッサー:1馬力以上
重量
480g
吹付空気圧
0.25MPa
JANコード
4900192100051
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3-9044-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,544
( 3,898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工・金属・屋根塗装用途に適しています
・溶剤系塗料・水系塗料共に使用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 600mL MX4015-06GCの型番3-9044-01のページです。 型番3-9044-01に関する仕様情報を記載しております。
スプレーガン 600mL MX4015-06GCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン 600mL MX4015-06GC
スプレーガン&カップセット吸上式
TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
スプレーガン(吸上供給タイプ)
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
メーカーアズワンH&Hトラスコ中山アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格3,5449,22616,92823,32412,34923,787
通常出荷日5日目4日目2日目1日目15日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体
供給方式重力式吸上式重力式重力吸上圧送
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2
パターン幅【区分】(mm)~200~200~150~250-~400
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3--~0.2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト