17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ

通常単価(税別)
22,09728,298
税込単価
24,30731,128
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・折りたたみが容易で持ち運び・移動に適した樹脂製の伸縮フェンスです。・屋外・屋内で使用可能です...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細色

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
ブラック/イエロー
黒/黄
4535395009490
・色:黒/黄・サイズ:オープン時/3000(最大)×500×930mm、折りたたみ時/380×500×930mm・材質:本体/ABS樹脂・重量:約6.24kg
1個
1個
その他
4535395009520
・色:黒・サイズ:オープン時/3000(最大)×500×930mm、折りたたみ時/380×500×930mm・材質:本体/ABS樹脂・重量:約6.24kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,097
( 24,307 )
15日目
28,298
( 31,128 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみが容易で持ち運び・移動に適した樹脂製の伸縮フェンスです。
・屋外・屋内で使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
フェンスフェンス
SPフェンス
フェンス 804260 FS-1
ツートンフェンス 804262 FS-1
アーチスタンド
メーカーアズワングリーンクロスDICプラスチック三甲三甲ミツギロン工業
通常価格22,097-7,01110,5168,9399,9743,492 -
通常出荷日8日目〜8日目1日目7日目7日目1日目〜
商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンスバリケード
間口×奥行×高さ(mm)オープン時/3000(最大)×500×930、折りたたみ時/380×500×9301800×35×18001500X45X12001000×59×11801000×59×1180900×255×725
材質(本体)ABS樹脂その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト