17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ハンズフリー拡声器 7-4161-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アズワン ハンズフリー拡声器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-4161-02

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハンズフリーで使用できる小型の拡声器です。
・マイク部とスピーカーを約15~20m離して使用できます。
・外部音声入力端子を搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生をしながらマイク音声の出力もできます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
JANコード
4969887529140
詳細仕様1
・型番:MM-SPAMP5・タイプ:ワイヤレス・スピーカーサイズ(mm):110×56.6×110
詳細仕様2
・連続使用時間(目安):SPAMP5・電源:内蔵リチウム充電池(ACアダプター付属)・付属品:首掛け用ストラップ、充電用USBケーブル
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト