ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止上着・ズボン エレブレイク(R)

通常単価(税別)
817
税込単価
899
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。・エレブレイク(R)はポリプ...

詳細を確認
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)製不織布(SMS50g/m2)
  • 仕様詳細
    JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 商品画像は着用例です。マスク・シューズは付属していません。

型番:

3-8765-04
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8765-04の仕様・寸法情報

商品分類
ズボン
色(系統)
季節
通年
袖形状
-
帯電防止素材
あり
JIS規格適合品
サイズ
L
適応身長(cm)
165~180
適応胸囲(cm)
-
材質
PP(ポリプロピレン)製不織布(SMS50g/m2)
仕様詳細
JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 商品分類

  • 袖形状

  • サイズ

  • 適応身長(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8765-04

商品分類

袖形状

サイズ

適応身長

(cm)

適応胸囲

(cm)

内容量

最小発注数量
ズボン
-
L
165~180
-
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。
・エレブレイク(R)はポリプロピレン製不織布に、導電性長繊維を複合したコロナ放電式帯電防止不織布です。
・製品から発生する静電気に起因する災害・障害を防止します(JIS T 8118適合)。

ご注意

  • 商品画像は着用例です。マスク・シューズは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止上着・ズボン エレブレイク(R)の型番3-8765-04のページです。 型番3-8765-04に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止上着・ズボン エレブレイク(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止上着・ズボン エレブレイク(R)
塗装服(上下セット)
塗装ズボン
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー
メッシュベスト ダークグリーン
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
メーカーアズワンアズワンBig Runコーコス信岡カジメイクAUTO-BI(山田辰)
通常価格8172,335 -1,653 -6,4471,544 -6,022
通常出荷日1日目1日目5日目1日目6日目1日目
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
帯電防止素材ありなしなしなしなしなし
JIS規格適合品×××××
材質PP(ポリプロピレン)製不織布(SMS50g/m2)綿100%----

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト