ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

業務用タオル 約30×74cm【40個入り】

通常単価(税別)
5,960
税込単価
6,556
通常出荷日:10日目

【特長】・綿素材パイル仕上げで汚れが落ちやすいです。・再生品ウエスと違い品質が一定しています。

詳細を確認

型番:

3-8859-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

3-8859-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
300×740
JANコード
4956668072667
詳細仕様1
・材質:綿100%・サイズ:約30×74cm・入数:1袋(40枚入)
内容量
1袋(40枚)

型番リスト

表示件数
型番
3-8859-01

内容量

最小発注数量
1袋(40枚)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,960
( 6,556 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材パイル仕上げで汚れが落ちやすいです。
・再生品ウエスと違い品質が一定しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用タオル 約30×74cmの型番3-8859-01のページです。 型番3-8859-01に関する仕様情報を記載しております。
業務用タオル 約30×74cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用タオル 約30×74cm
ハンドタオル用ディスペンサー
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオルケース ライト
白タオル
ハンドタオル(ハードタイプ200)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニシオアズワン
通常価格5,9605,9667,2505,600527 -10,260
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
その他その他-
サイズ(mm)300×740244×134×298230×248236×130×50340(縦)×860(横)210×225
JANコード4956668072667490175004151949020116141144562108509008-4901750362003
詳細仕様1・材質:綿100%・サイズ:約30×74cm・入数:1袋(40枚入)-----

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト