17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴(マジックテープタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用靴(マジックテープタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9888-21

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マジックテープ式で脱ぎ履きが容易です。
ワイズ:3E
安全性:JSAA A種認定品

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
22.5
先芯
あり
JANコード
4549846788919
詳細仕様1
・型番:FCP202-9090・サイズ(mm):22.5・材質:本体/合成繊維、補強/人工皮革、先芯/FRP樹脂・ワイズ:3E・安全性:JSAA B種認定品
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト