17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメット(折りたたみ式)
エスコ
安全半長靴 85028
ジーベック
ヘルメットラック
ミスミ
Mzコンパクメット 62-3618-37

Mzコンパクメット

通常単価(税別)
7,450
税込単価
8,195
通常出荷日:9日目

ヘルメットを三分割して組立・収納できるタイプで強度に勝り、飛来・落下物、墜落時保護用と二つの国家検定を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    折りたたみタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 帽体材質
    耐衝撃用ABS樹脂
  • 詳細仕様1
    ・組立時寸法:D290×W235×H154mm・収納時寸法:D290×W235×H85mm・ヘルメット材質:耐衝撃用ABS樹脂
  • 内容量
    1式

型番:

62-3618-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

Mzコンパクメット 使用例1

 

Mzコンパクメット 使用例2

 

62-3618-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
仕様
ホイッスルなし
JANコード
4521976000895
帽体材質
耐衝撃用ABS樹脂
詳細仕様1
・組立時寸法:D290×W235×H154mm・収納時寸法:D290×W235×H85mm・ヘルメット材質:耐衝撃用ABS樹脂
内容量
1式

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3618-37

仕様

JANコード

内容量

最小発注数量
ホイッスルなし
4521976000895
1式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,450
( 8,195 )
9日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットを三分割して組立・収納できるタイプで強度に勝り、飛来・落下物、墜落時保護用と二つの国家検定を取得しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mzコンパクメットの型番62-3618-37のページです。 型番62-3618-37に関する仕様情報を記載しております。
Mzコンパクメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mzコンパクメット
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
メーカーアズワン山本光学トラスコ中山山本光学谷沢製作所山本光学
通常価格7,4506,2841,6286,0803,2536,080
通常出荷日9日目11日目1日目11日目6日目11日目
商品タイプ折りたたみタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト