17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCU 3-8791-01

スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCU

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:1日目

【特長】・重量物を簡単に滑らせることができます・両面とも使用できます・ボード上で荷物を「押す」、「引く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スライダーボード
  • ホワイト
  • 幅×長さ (m)
    0.4×0.3
  • 厚さ (mm)
    3.8
  • 材質
    POM(ポリアセタール)
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):400×300×3.8・重量(g):260・材質:POM(ポリアセタール)・使用最大重量:15t・固定方法:厚手強力両面テープ・ビス固定
  • 内容量
    1個

型番:

3-8791-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCU 使用例

 

3-8791-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライダーボード
ホワイト
幅×長さ(m)
0.4×0.3
厚さ(mm)
3.8
材質
POM(ポリアセタール)
詳細仕様1
・サイズ(mm):400×300×3.8・重量(g):260・材質:POM(ポリアセタール)・使用最大重量:15t・固定方法:厚手強力両面テープ・ビス固定
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8791-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物を簡単に滑らせることができます
・両面とも使用できます
・ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCUの型番3-8791-01のページです。 型番3-8791-01に関する仕様情報を記載しております。
スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーボード 400×300×3.8mm 30040038RCU
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
らくらくばん3尺×6尺×9mm
屋根養生シート 3m×5m #3400
緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)
1800×1200×4mm プラダン(OD)
メーカーアズワンエスコクボタケミックスユタカメイク酒井化学工業エスコ
通常価格10,4006,58014,32814,52514,53520,096
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプスライダーボード養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ホワイトブルーブラックシルバーその他ODグリーン
幅×長さ(m)0.4×0.30.75×1.50.91x1.823.0×5.01.2X501.2×1.8
厚さ(mm)3.8390.282.54
材質POM(ポリアセタール)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト