ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

移動式ユニット 3段 450×450×570

通常単価(税別)
38,950
税込単価
42,845
通常出荷日:1日目

【特長】・スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構...

詳細を確認

型番:

3-5671-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5671-50の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4582110997778
詳細仕様1
・型番:NSW-3・引出し:3段・サイズ(mm):450×450×570
詳細仕様2
・本体材質:20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)・キャスター:φ50mm(ストッパー×2個付き)・耐荷重:約25kg
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-5671-50

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,950
( 42,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。
・実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。
・大型キャスターで移動も容易です。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式ユニット 3段 450×450×570の型番3-5671-50のページです。 型番3-5671-50に関する仕様情報を記載しております。
移動式ユニット 3段 450×450×570のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式ユニット 3段 450×450×570
移動式ユニット 3段 450×450×605~745
移動式ユニット 4段 450×450×690
デスク ナチュラル LDCシリーズ
デスク ホワイト LDCシリーズ
ワゴン(2段/3段)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンナイキ
通常価格38,95050,35042,75047,886 -47,886 -40,351 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜7日目〜4日目
種類
JANコード458211099777845821109977924582110997761---
詳細仕様1・型番:NSW-3・引出し:3段・サイズ(mm):450×450×570・型番:NSW-UP・引出し:3段・サイズ(mm):450×450×605~745・型番:NSW-4・引出し:4段・サイズ(mm):450×450×690---
詳細仕様2・本体材質:20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)・キャスター:φ50mm(ストッパー×2個付き)・耐荷重:約25kg・本体材質:20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)・キャスター:φ50mm(ストッパー×2個付き)・耐荷重:約25kg・本体材質:20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)・キャスター:φ50mm(ストッパー×2個付き)・耐荷重:約25kg---
内容量1個1個1個1台1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト