17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

デスク ナチュラル LDCシリーズ

通常単価(税別)
47,886107,388
税込単価
52,675118,127
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・商品区分:デスク。・天板材質:メラミン化粧版。・フレーム材質:スチール(粉体塗装)。・奥行:...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色詳細

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
ナチュラル
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1000×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ナチュラル
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1200×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ナチュラル
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ホワイト
片袖机
・仕様:片袖机・サイズ(mm):1000×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ホワイト
片袖机
・仕様:片袖机・サイズ(mm):1200×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ホワイト
両袖机
・仕様:両袖机・サイズ(mm):1400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ホワイト
両袖机
・仕様:両袖机・サイズ(mm):1600×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)・※この商品は別途費用が発生する場合があります。
1台
1個
ホワイト
脇机
・仕様:脇机・サイズ(mm):400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,886
( 52,675 )
12日目
53,630
( 58,993 )
19日目
58,241
( 64,065 )
15日目
69,852
( 76,837 )
7日目
70,165
( 77,182 )
7日目
102,109
( 112,320 )
7日目
107,388
( 118,127 )
7日目
48,762
( 53,638 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分:デスク。
・天板材質:メラミン化粧版。
・フレーム材質:スチール(粉体塗装)。
・奥行:700mm。
・高さ:700mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク ナチュラル LDCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク ナチュラル LDCシリーズ
デスク ホワイト LDCシリーズ
移動式ユニット 4段 450×450×690
移動式ユニット 3段 450×450×570
移動式ユニット 3段 450×450×605~745
両袖デスク 50シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントヨスチール
通常価格47,886-47,886 -42,75038,95050,35081,547 -
通常出荷日7日目〜7日目〜1日目1日目1日目4日目
種類両袖
内容量1台1台1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト