17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)【300個入り】

通常単価(税別)
6,450
税込単価
7,095
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性に優れています。・標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。・半導体やマイクロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    100×100
  • JANコード
    4589638174209
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2
  • 内容量
    1袋(300枚)

ご注意

  • 3-6996-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

3-6996-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

3-6996-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
100×100
JANコード
4589638174209
詳細仕様1
・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2
内容量
1袋(300枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6996-02

内容量

最小発注数量
1袋(300枚)
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450
( 7,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れています。
・標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。
・半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。
・端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。

ご注意

  • 3-6996-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)の型番3-6996-02のページです。 型番3-6996-02に関する仕様情報を記載しております。
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)
Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入
ワイプオール 60575
クリーンワイパー FT-K100 100枚
ベルクリン(R) 230×230mm
アズピュアプレミアムワイパー
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格6,4503,2522,2098,3593,300 -18,282
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパースポンジワイパー
材質ポリエステルパルプパルプPETポリビニルアルコールその他
シートサイズ(mm)100×100214×222335×343230×230230×230210×220
JANコード458963817420945896382560044560111729444---
詳細仕様1・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2・材質:パルプ100%・シートサイズ(mm):214×222・仕様:160枚(80組)/箱・入数:1ケース(12箱入)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト