17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入【1920個入り】

通常単価(税別)
3,252
税込単価
3,577
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選したパルプで製造したプレミアムティシュです。・「ふんわり」とした贅沢な肌ざわりです。・狭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    パルプ
  • シートサイズ (mm)
    214×222
  • JANコード
    4589638256004
  • 詳細仕様1
    ・材質:パルプ100%・シートサイズ(mm):214×222・仕様:160枚(80組)/箱・入数:1ケース(12箱入)
  • 内容量
    1ケース(1920枚)

型番:

3-8229-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1920個入り)

3-8229-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
パルプ
シートサイズ(mm)
214×222
JANコード
4589638256004
詳細仕様1
・材質:パルプ100%・シートサイズ(mm):214×222・仕様:160枚(80組)/箱・入数:1ケース(12箱入)
内容量
1ケース(1920枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8229-11

内容量

最小発注数量
1ケース(1920枚)
1パック

1920個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,252
( 3,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選したパルプで製造したプレミアムティシュです。
・「ふんわり」とした贅沢な肌ざわりです。
・狭いところにも置きやすいキューブタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入の型番3-8229-11のページです。 型番3-8229-11に関する仕様情報を記載しております。
Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)
ワイプオール 60575
ベルクリン(R) 230×230mm
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034
クリーンワイパー FT-K100 100枚
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格3,2526,4502,2093,300 -15,3008,359
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプワイパーワイパーワイパースポンジワイパーワイパー
材質パルプポリエステルパルプポリビニルアルコールポリエステルPET
シートサイズ(mm)214×222100×100335×343230×230100×100230×230
JANコード458963825600445896381742094560111729444---
詳細仕様1・材質:パルプ100%・シートサイズ(mm):214×222・仕様:160枚(80組)/箱・入数:1ケース(12箱入)・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト