17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02【2500個入り】

通常単価(税別)
123,200特別価格
税込単価
135,520特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オートクレーブ可能です。・エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    その他
  • シートサイズ (mm)
    101.6×101.6
  • JANコード
    4589638174216
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(インチ):4×4・入数:1箱(50枚/袋×50袋入)・材質:不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)・γ線滅菌済
  • 内容量
    1箱(2500枚)

型番:

1-6932-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)

1-6932-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
101.6×101.6
JANコード
4589638174216
詳細仕様1
・サイズ(インチ):4×4・入数:1箱(50枚/袋×50袋入)・材質:不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)・γ線滅菌済
内容量
1箱(2500枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-6932-02

内容量

最小発注数量
1箱(2500枚)
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,200112,728
( 124,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ可能です。
・エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02の型番1-6932-02のページです。 型番1-6932-02に関する仕様情報を記載しております。
アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02
Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)
ワイプオール 60575
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格123,2003,2526,4502,20927,0008,359
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質その他パルプポリエステルパルプポリエステルPET
シートサイズ(mm)101.6×101.6214×222100×100335×343300×300230×230
JANコード4589638174216458963825600445896381742094560111729444--
詳細仕様1・サイズ(インチ):4×4・入数:1箱(50枚/袋×50袋入)・材質:不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)・γ線滅菌済・材質:パルプ100%・シートサイズ(mm):214×222・仕様:160枚(80組)/箱・入数:1ケース(12箱入)・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト