17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロワイパー Textra(TM)【100個入り】

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:1日目

【特長】・高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーです。・耐磨耗性に優れています。

詳細を確認

ご注意

  • 3-6990-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 画像は代表画像です。

型番:

3-6990-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-6990-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
310×310
仕様
ISO Class:5~8
JANコード
4589638174278
詳細仕様1
・サイズ(mm):310×310・入数:1袋(50枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル・吸水量:600mL/m2・ISO Class:5~8
内容量
1袋(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6990-02

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
ISO Class:5~8
4589638174278
・サイズ(mm):310×310・入数:1袋(50枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル・吸水量:600mL/m2・ISO Class:5~8
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーです。
・耐磨耗性に優れています。

ご注意

  • 3-6990-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロワイパー Textra(TM)の型番3-6990-02のページです。 型番3-6990-02に関する仕様情報を記載しております。
マイクロワイパー Textra(TM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロワイパー Textra(TM)
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)
スーパーワイパー
ワイパー スーパーCN
スーパーワイパー 4・6・9インチ
クリーンワイパー(コットン・220×250)
メーカーアズワンアズワンブラストン小津産業アズワンミスミ
通常価格17,3006,4503,560 -22,2523,478 -895 -
通常出荷日1日目1日目7日目〜1日目4日目〜在庫品1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルコットンポリエステルコットン
シートサイズ(mm)310×310100×100230×230240×300230×230220×250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト