17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン製スコップ

通常単価(税別)
76,85585,360
税込単価
84,54193,896
通常出荷日:7日目

【特長】・耐食性が高く食品工場などに適しています。・製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):200×290×全長970
4589578876027
・サイズ(mm):200×290×全長970・重量(kg):1.0・材質:チタン・重量:1.0kg
1個
1個
サイズ(mm):290×330×全長1050
4589578875372
・サイズ(mm):290×330×全長1050・重量(kg):1.3・材質:チタン・重量:1.3kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,855
( 84,541 )
7日目
85,360
( 93,896 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性が高く食品工場などに適しています。
・製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン製スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン製スコップ
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
角型スコップ
万能スコップ 氷用
オールステンレス製杓子
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格76,855-9,7006,3706,460 -7,000 -226
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスコップスコップスコップスコップひしゃくスコップ
内容量1個1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト