ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒鉛トレー(角型)

通常単価(税別)
14,250
税込単価
15,675
通常出荷日:19日目

【特長】・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。・高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    黒鉛トレー(角型)
  • 詳細仕様2
    ・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。

型番:

3-8534-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8534-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
黒鉛トレー(角型)
仕様
外寸法(mm):□50×10
詳細仕様1
・外寸法(mm):□50×10・内寸法(mm):□40×5・材質:黒鉛(CIP材)・内寸角部分:R5
詳細仕様2
・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8534-01

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
外寸法(mm):□50×10
・外寸法(mm):□50×10・内寸法(mm):□40×5・材質:黒鉛(CIP材)・内寸角部分:R5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,250
( 15,675 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
・高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒鉛トレー(角型)の型番3-8534-01のページです。 型番3-8534-01に関する仕様情報を記載しております。
黒鉛トレー(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒鉛トレー(角型)
工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯
PTFE沸石
角型スコップ
白金付トング
柄付き採水器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,2502,400 -9,0916,37053,12317,000 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他スコップトングその他
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプ黒鉛トレー(角型)-----
詳細仕様2・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。-----
内容量1個1袋(100本)1本(450g)1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト