17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯【100個入り】

通常単価(税別)
2,40012,350
税込単価
2,64013,585
通常出荷日:1日目

1袋100本入り,工業用塗布具(ペン型容器)用の替え芯,大容量

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯 外観例1

 

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯 外観例2

 

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯 外観例3

 

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯 外観例4

 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
工業用塗布具(ペン型容器) A1-10用替え芯
A1-10用替え芯
4901427298536
・型番:A1-S・A1-10用替え芯・芯サイズ:Φ2mm・入数:1袋(100本入)
1袋(100本)
1パック

100個入り

工業用塗布具(ペン型容器) B1-10用替え芯
B1-10用替え芯
4901427298543
・型番:B1-S・B1-10用替え芯・芯サイズ:Φ5mm・入数:1袋(100本入)
1袋(100本)
1パック

100個入り

工業用塗布具(ペン型容器) C1-10用替え芯
C1-S用替え芯
4901427298550
・型番:C1-S・C1-S用替え芯・芯サイズ:幅15mm・入数:1袋(100本入)
1袋(100本)
1パック

100個入り

工業用塗布具(ペン型容器) D1-10用替え芯
D1-S用替え芯
4901427298567
・型番:D1-S・D1-S用替え芯・芯サイズ:幅30mm・入数:1袋(100本入)
1袋(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
12,350
( 13,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

1袋100本入り,工業用塗布具(ペン型容器)用の替え芯,大容量

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯
黒鉛トレー(角型)
PTFE沸石
ビーカー用トング
フラスコ用トング
万能スコップ 氷用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,400-14,2509,09113,2059,5006,460 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他トングトングスコップ
その他オプションオプションオプション---
内容量1袋(100本)1個1本(450g)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト